TYB708D
EAN
3250616059450
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Fonksiyonlar
-
Ayrılabilir veri yolu modülüHayır
-
Fonksiyonanahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için
Uyumluluk
-
Uzatma ünitesiışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
Kontroller ve göstergeler
-
Operasyonanahtarlama, basma ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi ; kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir ; nesne veya 3 düğmeli tutamaçla ikinci işletim seviyesi (yalnız 8 giriş uygulaması)
-
buton / push-butonprogramlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile
Bağlanabilirlik
-
ikili girişler8 iki kontaklı giriş, 8çıkış veya 4 iki kontaklı giriş ve 4 çıkış, parametreler ayarlanabilir ; potansiyelsiz kontaktlar için 8 bağımsız iki kontaklı giriş ile
Voltaj
-
Giriş gerilimı20 V
-
Giriş gerilimi20 V DC
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
giriş devresi sayısı8
-
Kanal başına çıkış akımımaks. 0.8 mA
Sigorta
-
Sigortakısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)
Boyutlar
-
Derinlik32 mm
-
Kurulan ürünün derinliği32 mm
-
Kurulu ürünün genişliği44 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)0 modüller
Ölçüm
-
değer ileticikısma / pozisyon değer iletici 1 byte
LED kontrolü
-
LEDLED için çıktılar, örneğin durum LED olarak
Bağlantı
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.75…2.5 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)0.75…2.5 mm²
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
-
Bağlantıpolarite ters dönmesine karşı korumalı
Kablo
-
Hat uzunluğumaks. 10 m
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
-
parametreleştirmetek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Ürün tipi:ürün tipi: üniversal
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-25…70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)
Kimlik
-
Ürün ailesiürün ailesi: giriş
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF918 KB -
ProductETSBase
ETS Database for TYB708D
VD4111 KB -
ProductApplicationDescription
PDF1012 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com