![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
75900031
EAN
4011334294740
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Kontroller ve göstergeler
-
LED ekranlıHayır
Boyutlar
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)0 modüller
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilHayır
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF172 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com