![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
TCC530E
EAN
3250617579261
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiKNX
Bağlanabilirlik
-
ikili giriş sayısı0
Voltaj
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Boyutlar
-
Boyutlar (Ø x H)78 x 70 mm
-
Kurulum açıklığı Ø60…63 mm
-
Önerilen kurulum yüksekliği2.5…3.5 m
-
Kurulum duvar kalınlığı10…28 mm
Algılama
-
Algılama açısı360 °
-
Algılama açısı360 °
-
Dikey algılama açısı55 °
-
Yerde algılama alanı Ø≈ 7 m
-
Masa yüksekliğinde algılama alanı Ø≈ 5 m
-
Ön algılama mesafesi7 m
-
Yan algılama mesafesi8 m
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
-
MalzemePC-ABS
-
Yüzey görüntüsümat
Aydınlatma kontrolü
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1000 Lux
Kurulum, montaj
-
maksimum Montaj Yüksekliği4 m
Bağlantı
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
-
Ayarlanabilen gecikme süresi1 mn…1 sa
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Kanal Sayısı2
-
Yatay algılama açısı360 °
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-10…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…60 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF4 MB -
Teknik bilgi
PDF2 MB -
ProductETSBase
KNXPROD109 KB -
ProductECDeclaration
Declaration
PDF106 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com