
TCC520E
EAN
3250617579407
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiKNX
Kontroller ve göstergeler
-
buton / push-butonprogramlama düğmesiyle
Bağlanabilirlik
-
ikili giriş sayısı0
Voltaj
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)12 mA
Boyutlar
-
Boyutlar (Ø x H)78 x 70 mm
-
Kurulum açıklığı Ø60…63 mm
-
Önerilen kurulum yüksekliği2.5…3.5 m
-
Kurulum duvar kalınlığı10…28 mm
Güç
-
Konvansiyonel transformatörler1500 VA
-
Elektronik trafolar1500 W
Algılama
-
Algılama açısı360 °
-
Algılama açısı360 °
-
Dikey algılama açısı55 °
-
Yerde algılama alanı Ø≈ 7 m
-
Masa yüksekliğinde algılama alanı Ø≈ 5 m
-
Ön algılama mesafesi7 m
-
Yan algılama mesafesi8 m
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
-
Yüzey görüntüsümat
Aydınlatma kontrolü
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1000 Lux
-
Elektronik balastlı floresan lambalar (EB)1000 W
Floresan ampul kontrolü
-
Enerji tasarruflu lambalar20 x 20 W
-
Floresan lambalar paralel kompanzasyonlu1000 W
Akkor ampul kontrolü
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar2300 W
Kurulum, montaj
-
maksimum Montaj Yüksekliği4 m
-
kurulum modutavan montajı için yaylı klips
Bağlantı
-
Bağlantı terminalleriIEC 60669-1’e göre
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
-
Ayarlanabilen gecikme süresi1 mn…1 sa
-
Ayartepki parlaklığını ve gecikme süresini sökmeden potansiyometreyle ayarlama
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Kanal Sayısı1
-
Yatay algılama açısı360 °
Standartlar
-
Genel standartlarIEC 60669-2-1
Emniyet
-
REACH uyumluNo
-
RoHS uyumluYes
-
Halojen içermezNo
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-10…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…60 °C
-
Enerji tasarrufluışık kontrolünün varlığa ve parlaklığa göre yapılmasıyla sağlanan enerji tasarrufu
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF329 KBPDF276 KBPDF319 KB -
Teknik bilgi
PDF2 MB -
ProductETSBase
Logiciel d'application ETS du TCC520E
VD5145 KBLogiciel d'application ETS du TCC520E
KNXPROD128 KB -
ProductApplicationDescription
Description d'application ETS TCC520E
PDF2 MB -
ProductECDeclaration
PDF143 KB -
ProductROHS
REACH declaration TCC520E (english)
PDF33 KBRoHS declaration TCC520E (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com