
LT353
EAN
3250614203534
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Ürün tipiEmniyet şalterinin ayırıcısı ile
-
Kutup sayısı3 P
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue0 / 690 V
-
Frekans50-60 Hz
Voltaj
-
anma izolasyon gerilimi1000 V
-
Anma darbe dayanım gerilimi8 kV
Elektrik akımı
-
IEC 61439-1'e göre Ue=400V AC için anma akımı 5.3.2630 A
-
IEC 61439-1'e göre Ue=500V AC için anma akımı 5.3.2630 A
-
IEC 61439-1'e göre Ue=690V AC için anma akımı 5.3.2630 A
-
Anma akımı630 A
-
Kartuş sigortasının anma akımı50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 224 / 250 / 315 / 355 / 400 / 500 / 630 A
-
anma kısa süreli dayanma akımı 1s20.4 kA
-
Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı80 kA
-
Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı80 kA
-
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4630 A
-
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4630 A
-
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4630 A
-
Trennmesser ve std kesitli konvansiyonel serbest hava termik akımı935 A
-
Konv. serbest hava termik akımı w/sigrt bağlantı ve std kesiti IEC60947-14.3.2.1630 A
-
AC22 kategori B'ye göre geçerli akım değeri630 A
-
Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı80 kA
-
IEC 61439-1'e göre Ue=220V DC için anma akımı 5.3.2630 A
-
IEC 61439-1'e göre Ue=250V DC için anma akımı 5.3.2630 A
-
IEC 61439-1'e göre Ue=440V DC için anma akımı 5.3.2630 A
Elektrik akımı / sıcaklık
-
Değerlendirme akımı 40°C630 A
-
Değerlendirme akımı 45°C598.5 A
-
Değerlendirme akımı 50°C567 A
-
Derecelendirme akımı 55°C535.5 A
-
Değerlendirme akımı 60°C504 A
-
Değerlendirme akımı 65°C472.5 A
-
Değerlendirme akımı 70°C441 A
Sigorta
-
Karakter SigortasıgG ; gL ; aM ; aR ; gR ; gF ; gRB ; URB ; URD
-
Sigorta BüyüklüğüNH3
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği130 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği306 mm
-
Uzunluk151 mm
-
Kurulu ürünün genişliği250 mm
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı67 W
-
Tam yükte güç kaybı211 W
-
Cihaza takılı Fuse-Link'in maksimum enerjikaybı48 W
-
Kabloda harcanan enerji115.27 W
Dayanıklılık
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık200
-
Mekanik operasyon sayısı800
-
Toplam hizmet ömrü (mekanik ve elektriksel dayanıklılık) IEC 60947-3 Tablo 41000
Materyaller
-
Ürünün bakır ağırlığı1442 g
Kurulum, montaj
-
Sıkma torku20
-
Bara üzerine montajda tork8 Nm
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo70 / 300mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo70 / 300mm²
-
Giriş bağlantı tipiBara 60mm
-
Çıkışların terminal tipiVidalı bağlantı
Standartlar
-
IEC 60947-3'e göre Ue=400V AC kullanım kategorisi Tablo 5AC-23B
-
IEC 60947-3'e göre Ue=500V AC kullanım kategorisi Tablo 5AC-22B
-
IEC 60947-3'e göre Ue=690V AC kullanım kategorisi Tablo 5AC-21B
-
IEC 60947-1'e göre standart kesit (Tablo 9 ve 10)35 mm²
-
IEC 60947-3'e göre Ue=250V DC kullanım kategorisi Tablo 5DC-22B
-
IEC 60947-3'e göre Ue=440V DC için kullanım kategorisi Tablo 5DC-21B
Emniyet
-
REACH uyumluYes
-
RoHS uyumluYes
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-25…55 °C
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi3
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-40…70 °C
sıcaklık
-
Yukarıda IEC 60947-1 Tablo 2 Sigorta Bağlantısı ile bağlanmış maksimum sıcaklık69.5 K
-
Yukarıdaki IEC 60947-1 Tablo 2 Bara Bağlantısı ile bağlanmış maksimum sıcaklık70 K
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
Declaration
PDF78 KBEU Declaration of Conformity
PDF699 KB -
ProductROHS
REACH declaration LT353 (english)
PDF32 KBRoHS declaration LT353 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com