![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
LT0059
EAN
4049857250622
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Ürün tipiEmniyet şalterinin ayırıcısı ile
-
Kutup sayısı3 P
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue0 / 690 V
-
Frekans50/60 Hz
Voltaj
-
anma izolasyon gerilimi1000 V
-
Anma darbe dayanım gerilimi6000 V
Elektrik akımı
-
IEC 61439-1'e göre Ue=400V AC için anma akımı 5.3.2100 A
-
IEC 61439-1'e göre Ue=500V AC için anma akımı 5.3.2100 A
-
IEC 61439-1'e göre Ue=690V AC için anma akımı 5.3.2100 A
-
Anma akımı100 A
-
Kartuş sigortasının anma akımı2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 A
-
anma kısa süreli dayanma akımı 1s1.2 kA
-
Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı80 kA
-
Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı80 kA
-
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4100 A
-
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4100 A
-
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4100 A
-
Trennmesser ve std kesitli konvansiyonel serbest hava termik akımı160 A
-
Konv. serbest hava termik akımı w/sigrt bağlantı ve std kesiti IEC60947-14.3.2.1100 A
-
AC22 kategori B'ye göre geçerli akım değeri100 A
-
Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı80 kA
-
IEC 61439-1'e göre Ue=220V DC için anma akımı 5.3.2100 A
-
IEC 61439-1'e göre Ue=250V DC için anma akımı 5.3.2100 A
-
IEC 61439-1'e göre Ue=440V DC için anma akımı 5.3.2100 A
Elektrik akımı / sıcaklık
-
Değerlendirme akımı 40°C100 A
-
Değerlendirme akımı 45°C95 A
-
Değerlendirme akımı 50°C90 A
-
Derecelendirme akımı 55°C85 A
-
Değerlendirme akımı 60°C80 A
-
Değerlendirme akımı 65°C75 A
-
Değerlendirme akımı 70°C70 A
Sigorta
-
Karakter SigortasıgG ; gL ; aM ; aR ; gR ; gF ; gRB ; URB ; URD
-
Sigorta BüyüklüğüNH000
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği82 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği216 mm
-
Uzunluk82 mm
-
Kurulu ürünün genişliği53 mm
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı10 W
-
Tam yükte güç kaybı32 W
-
Kabloda harcanan enerji30 W
Dayanıklılık
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık300
-
Mekanik operasyon sayısı1700
-
Toplam hizmet ömrü (mekanik ve elektriksel dayanıklılık) IEC 60947-3 Tablo 42000
Materyaller
-
Ürünün bakır ağırlığı117 g
Kurulum, montaj
-
Sıkma torku4,5Nm
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo2,5 / 50mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo2,5 / 50mm²
-
Giriş bağlantı tipiVidalı kafes klemensleri
-
Çıkışların terminal tipiVidalı kafes klemensleri
Standartlar
-
IEC 60947-3'e göre Ue=400V AC kullanım kategorisi Tablo 5AC-23B
-
IEC 60947-3'e göre Ue=500V AC kullanım kategorisi Tablo 5AC-22B
-
IEC 60947-3'e göre Ue=690V AC kullanım kategorisi Tablo 5AC-21B
-
Avrupa yönetmeliği WEEEilgili
-
IEC 60947-1'e göre standart kesit (Tablo 9 ve 10)35 mm²
-
IEC 60947-3'e göre Ue=220V DC kullanım kategorisi Tablo 5DC-22B
-
IEC 60947-3'e göre Ue=250V DC kullanım kategorisi Tablo 5DC-22B
-
IEC 60947-3'e göre Ue=440V DC için kullanım kategorisi Tablo 5DC-22B
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP3X
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-25…55 °C
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi3
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-40…70 °C
sıcaklık
-
Yukarıda IEC 60947-1 Tablo 2 Sigorta Bağlantısı ile bağlanmış maksimum sıcaklık56 K
-
Yukarıdaki IEC 60947-1 Tablo 2 Bara Bağlantısı ile bağlanmış maksimum sıcaklık70 K
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF78 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com