Portafusibile HPC00, morsetti, barra 60m • LT056 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Enerji Dağıtımı
          • Kontrol ve Sinyal­iza­syon
          • Yük Ayırıcılar
          • NH Yük Ayırıcılar
          • Yatay tip
          • LT056
          Hager Türkiye ürünün  LT056 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  LT056 görseli  | Hager 1

          LT056

          Hager Türkiye ürünün  LT056 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  LT056 görseli  | Hager 1
          • Yük Ayırıcılar

          LT056

          EAN
          3250614200564
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Mimari
          • Ürün tipi
            Emniyet şalter­inin ayırıcısı ile
          • Kutup sayısı
            3 P
          Temel elektriksel özel­likler
          • Anma çalışma gerilimi Ue
            0 / 690 V
          • Frekans
            50-60 Hz
          Voltaj
          • anma izolasyon gerilimi
            1000 V
          • Anma darbe dayanım gerilimi
            8 kV
          Elektrik akımı
          • IEC 61439-1'e göre Ue=400V AC için anma akımı 5.3.2
            160 A
          • IEC 61439-1'e göre Ue=500V AC için anma akımı 5.3.2
            160 A
          • IEC 61439-1'e göre Ue=690V AC için anma akımı 5.3.2
            160 A
          • Anma akımı
            160 A
          • Kartuş sigortasının anma akımı
            2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A
          • anma kısa süreli dayanma akımı 1s
            5 kA
          • Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı
            80 kA
          • Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı
            80 kA
          • Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
            160 A
          • Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
            160 A
          • Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
            160 A
          • Trennmesser ve std kesitli konvansiy­onel serbest hava termik akımı
            225 A
          • Konv. serbest hava termik akımı w/sigrt bağlantı ve std kesiti IEC60947-14.3.2.1
            160 A
          • AC22 kategori B'ye göre geçerli akım değeri
            160 A
          • Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı
            80 kA
          • IEC 61439-1'e göre Ue=220V DC için anma akımı 5.3.2
            160 A
          • IEC 61439-1'e göre Ue=440V DC için anma akımı 5.3.2
            100 A
          Elektrik akımı / sıcaklık
          • Değer­lendirme akımı 40°C
            160 A
          • Değer­lendirme akımı 45°C
            152 A
          • Değer­lendirme akımı 50°C
            144 A
          • Dere­celendirme akımı 55°C
            136 A
          • Değer­lendirme akımı 60°C
            128 A
          • Değer­lendirme akımı 65°C
            120 A
          • Değer­lendirme akımı 70°C
            112 A
          Sigorta
          • Karakter Sigortası
            gG ; gL ; aM ; aR ; gR ; gF ; gRB ; URB ; URD
          • Sigorta Büyüklüğü
            NH00
          Boyutlar
          • Kurulan ürünün derin­liği
            104 mm
          • Monte edilen ürünün yüksekliği
            206 mm
          • Uzunluk
            150 mm
          • Kurulu ürünün genişliği
            106 mm
          Güç
          • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
            14 W
          • Tam yükte güç kaybı
            50 W
          • Cihaza takılı Fuse-Link'in maksimum enerjikaybı
            12 W
          • Kabloda harcanan enerji
            30.46 W
          Dayanıklılık
          • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
            200
          • Mekanik oper­asyon sayısı
            1400
          • Toplam hizmet ömrü (mekanik ve elektriksel dayanıklılık) IEC 60947-3 Tablo 4
            1600
          Matery­aller
          • Ürünün bakır ağırlığı
            130 g
          Kurulum, montaj
          • Sıkma torku
            4,5Nm
          • Bara üzerine montajda tork
            6 Nm
          Bağlantı
          • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
            6 / 95mm²
          • Bağlantı kesiti rijit kablo
            6 / 95mm²
          • Giriş bağlantı tipi
            Bara 60mm
          • Çıkışların terminal tipi
            Vidalı kafes klemensleri
          Standartlar
          • IEC 60947-3'e göre Ue=400V AC kullanım kategorisi Tablo 5
            AC-23B
          • IEC 60947-3'e göre Ue=500V AC kullanım kategorisi Tablo 5
            AC-22B
          • IEC 60947-3'e göre Ue=690V AC kullanım kategorisi Tablo 5
            AC-21B
          • Avrupa yönet­meliği WEEE
            ilgili
          • IEC 60947-1'e göre standart kesit (Tablo 9 ve 10)
            70 mm²
          • IEC 60947-3'e göre Ue=220V DC kullanım kategorisi Tablo 5
            DC-22B
          • IEC 60947-3'e göre Ue=440V DC için kullanım kategorisi Tablo 5
            DC-22B
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Evet
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Evet
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -25…55 °C
          • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
            3
          • Saklama/taşıma sıcaklığı
            -40…70 °C
          sıcaklık
          • Yukarıda IEC 60947-1 Tablo 2 Sigorta Bağlantısı ile bağlanmış maksimum sıcaklık
            68 K
          • Yukarıdaki IEC 60947-1 Tablo 2 Bara Bağlantısı ile bağlanmış maksimum sıcaklık
            69.5 K

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim LT056 | Hager Türkiye

            Ürün resmi LT056

          • Uygunluk beyanı

            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            78 KB
            Resim EU Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            EU Declaration of Conformity

            PDF
            699 KB
          • RoHS raporu

            Resim REACH declaration LT056 (english) | Hager Türkiye

            REACH declaration LT056 (english)

            PDF
            32 KB
            Resim RoHS declaration LT056 (english) | Hager Türkiye

            RoHS declaration LT056 (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            5
          • 1
            LT0059 - NH fuse-switch, horizontal design LT size 000 mounting plate direct connection
            LT0059
          • 2
            LT150 - Fuse switch disconnector LT size 1 250A for mounting plate, terminal M10
            LT150
          • 3
            LT250 - Fuse switch disconnector LT size 2 400A for mounting plate, terminal M10
            LT250
          • 4
            LT350 - Fuse switch disconnector LT size 3 630A for mounting plate, terminal M10
            LT350
          • 5
            LT153 - Fuse switch disconnector LT size 1/60mm, 250A, screw terminal M10
            LT153

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group