
HHA063U
EAN
3250613130756
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sipariş tipiGeçiş
-
Kutup sayısı3 P
-
kutup türü3P3D
Fonksiyonlar
-
Koruma birimi tam cihazEvet
-
Tetikleme ünitesiTM A/F
-
Entegre topraklama hatası korumasıHayır
Konfigürasyon
-
modül sayısı4.5
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue220 / 415 V
-
Frekans50/60 Hz
Voltaj
-
anma izolasyon gerilimi690 V
-
Anma darbe dayanım gerilimi8 kV
-
Düşük gerilim serbest bırakma ileHayır
Elektrik akımı
-
Anma akımı63 A
-
690 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu4 kA
-
Termal koruma nob ayarı xIN0.63 / 0.8 / 1
-
230 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzerinde kesme kapasitesi21 kA
-
400 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzerinde kesme kapasitesi9 kA
-
IEC 60947-2'ye göre anma servis kesme kapasitesi Ics AC80 %
-
anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında35 kA
-
anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 240V AC IEC 60947-2 altında35 kA
-
anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 400V AC IEC 60947-2 altında25 kA
-
415 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu25 kA
-
440 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu20 kA
Akım düzeltme faktörleri
-
Yan yana yerleştirilmiş 2 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü1
-
Yan yana yerleştirilmiş 3 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü1
-
Yan yana yerleştirilmiş 4 ve 5 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü1
-
Yan yana yerleştirilmiş 6 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü1
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı30 W
-
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı10 W
Tetikleme
-
Seyahat moduTM
-
Termal koruma açma süresi0 ms
-
Açılırken tepki süresi10 ms
Elektriksel özellikler
-
Manyetik açma gecikme süresi0 ms
Dayanıklılık
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık1000
-
Mekanik operasyon sayısı4000
Kurulum, montaj
-
Opsiyonel adaptör ile DIN ray montajıEvet
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo4 / 70mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo4 / 95mm²
-
BağlantıÖn bağlantı
-
Bağlantı tipividalı
Ayarlar
-
Manyetik ayarlama aralığı1000 A
-
Ayar türü In veya IIN
Ekipman
-
Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontakların sayısı0
-
Normalde açık kontak olarak yardımcı kontakların sayısı0
-
Değiştirme kontağı olarak yardımcı kontakların sayısı0
-
İsteğe bağlı motor sürücüsüHayır
Kullanım durumları
-
Kullanım kategorisiA
Standartlar
-
Standart metinIEC 60947-2
-
Avrupa yönetmeliği WEEEilgili değil
Kullanım koşulları
-
Rakım2000 m
-
Hava nem korumasıtüm iklimler için
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF12 MB -
ProductECDeclaration
PDF435 KBPDF430 KBDeclaration
PDF215 KBDeclaration
PDF276 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com