Kompakt şalter X160 3P 25kA 40A • HHA040U | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
    Yeni h3+ Kompakt Şalterler
    Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
    Keşfedin
    • Çözümler
    • Enerji Dağı­tımı
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Kablo Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Bina Otomasyonu
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Enerji Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Oda Çözümleri
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Anahtar Priz
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Hepsini gör
  • Dökümanlar ve Servisler
    Eğitim
    Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
    Ziyaret edin
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Dökümanlar
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Eğitim
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Proje Referansları
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Hepsini gör
  • Destek
    İletişim
    Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
    Destek alın
    • Destek
    • Bize ulaşın
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • SSS
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • En yakın bayi
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • Hepsini gör
  • Hakkımızda
    Sürdürülebilirlik
    Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
    Daha fazla bilgi
    • Hakkımızda
    • Sürdürülebilirlik
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Haberler
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Sosyal Medya
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Hepsini gör
  • Tüm kategorileri görün
Hesap
  • Ürünler
  • Enerji Dağıtımı
  • Ana Dağıtım
  • h3 Kompakt Şalterler
  • x160 Kompakt Şalterler
  • x160 3 kutuplu 25 kA Kompakt Şalter
  • HHA040U
Hager Türkiye ürünün  HHA040U görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  HHA040U görseli  | Hager 1

Kompakt Şalter X160 3P 25kA 40A

HHA040U

Hager Türkiye ürünün  HHA040U görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  HHA040U görseli  | Hager 1
  • h3 Kompakt Şalterler

Kompakt Şalter X160 3P 25kA 40A HHA040U

EAN
3250613130749
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Mimari
  • Sipariş tipi
    Geçiş
  • Kutup sayısı
    3 P
  • kutup türü
    3P3D
Fonksiy­onlar
  • Koruma birimi tam cihaz
    Evet
  • Tetikleme ünitesi
    TM A/F
  • Entegre toprak­lama hatası koru­ması
    Hayır
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    4.5
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    220 / 415 V
  • Frekans
    50/60 Hz
Voltaj
  • anma izolasyon gerilimi
    690 V
  • Anma darbe dayanım gerilimi
    8 kV
  • Düşük gerilim serbest bırakma ile
    Hayır
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    40 A
  • 690 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
    4 kA
  • Termal koruma nob ayarı xIN
    0.63 / 0.8 / 1
  • 230 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzer­inde kesme kapa­s­itesi
    21 kA
  • 400 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzer­inde kesme kapa­s­itesi
    9 kA
  • IEC 60947-2'ye göre anma servis kesme kapa­s­itesi Ics AC
    80 %
  • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında
    35 kA
  • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 240V AC IEC 60947-2 altında
    35 kA
  • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 400V AC IEC 60947-2 altında
    25 kA
  • 415 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
    25 kA
  • 440 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
    20 kA
Akım düzeltme faktörleri
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 2 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    1
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 3 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    1
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 4 ve 5 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    1
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 6 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    1
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    11 W
  • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
    3.7 W
Tetikleme
  • Seyahat modu
    TM
  • Termal koruma açma süresi
    0 ms
  • Açılırken tepki süresi
    10 ms
Elektriksel özel­likler
  • Manyetik açma gecikme süresi
    0 ms
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    1000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    4000
Kurulum, montaj
  • Opsiy­onel adaptör ile DIN ray montajı
    Evet
Bağlantı
  • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
    4 / 70mm²
  • Bağlantı kesiti rijit kablo
    4 / 95mm²
  • Bağlantı
    Ön bağlantı
  • Bağlantı tipi
    vidalı
Ayarlar
  • Manyetik ayar­lama aralığı
    600 A
  • Ayar türü In veya I
    IN
Ekipman
  • Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontak­ların sayısı
    0
  • Normalde açık kontak olarak yardımcı kontak­ların sayısı
    0
  • Değiştirme kontağı olarak yardımcı kontak­ların sayısı
    0
  • İsteğe bağlı motor sürücüsü
    Hayır
Kullanım durum­ları
  • Kullanım kategorisi
    A
Standartlar
  • Standart metin
    IEC 60947-2
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Kullanım koşul­ları
  • Rakım
    2000 m
  • Hava nem koru­ması
    tüm iklimler için

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim HHA040U | Hager Türkiye

    Ürün resmi HHA040U

  • Kullanım kılavuzu

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    12 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    435 KB
    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    430 KB
    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    276 KB
    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    215 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    HHA016Z - Moulded Case Circuit Breaker X160 3P 25kA 16A
    HHA016Z
  • 2
    HHA020Z - Moulded Case Circuit Breaker X160 3P 25kA 20A
    HHA020Z
  • 3
    HHA025Z - Moulded Case Circuit Breaker X160 3P 25kA 25A
    HHA025Z
  • 4
    HHA032Z - Moulded Case Circuit Breaker X160 3P 25kA 32A
    HHA032Z
  • 5
    HHA040Z - Moulded Case Circuit Breaker X160 3P 25kA 40A
    HHA040Z

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group