EE827
EAN
3250612258277
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Konfigürasyon
-
ModülTavan/montaj braketi
Uyumluluk
-
ilişkili sensörlerEE82x, EE83x
Materyaller
-
Renkbeyaz
Kurulum, montaj
-
kurulum modutavan montajı için
Kimlik
-
Uygulama, kullanımHareket dedektörü
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
Declaration
PDF105 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com