EE826
EAN
3250612258260
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Uyumluluk
-
ilişkili sensörlerEE82x, EE83x
Kurulum, montaj
-
kurulum moduörneğin bina köşelerine montaj için
Emniyet
-
REACH uyumluEvet
-
RoHS uyumluEvet
Kimlik
-
Uygulama, kullanımHareket dedektörü
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
Declaration
PDF105 KB -
ProductROHS
REACH declaration EE826 (english)
PDF32 KBRoHS declaration EE826 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com