Dedektör 360° duvara monte EE804
EAN
3250612258048
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiolmadan
Fonksiyonlar
-
FonksiyonSadece tek bir ünite olarak kullanılabilir
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 V
-
Frekans50 Hz
Boyutlar
-
Monte edilen ürünün yüksekliği50 mm
-
Boyutlar (Ø x H)100 x 50 mm
-
Kurulu ürünün genişliği105.5 mm
-
Önerilen kurulum yüksekliği2.5…3.5 m
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V +10% / -15%
Algılama
-
Algılama açısı360 °
-
Algılama açısı360 °
-
Yerde algılama alanı Ø≈ 6 m
-
Ön algılama mesafesi6 m
-
Yan algılama mesafesi6 m
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
Malzemeplastik
Aydınlatma kontrolü
-
Ayarlanabilen tepki parlaklığı≈ 5…1000 lx
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1000 Lux
Kurulum, montaj
-
maksimum Montaj Yüksekliği4 m
-
Montaj tipisıva üstü monteli
-
kurulum modutavan montajı için
Bağlantı
-
Kontakların sayısı1
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Ayarlar
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyetiHayır
-
Ayarlanabilen gecikme süresi5 s…15 mn
-
Ayartepki parlaklığını ve gecikme süresini sökmeden potansiyometreyle ayarlama
Teslimat kapsamı
-
cihazmontaj materyali ile
Ekipman
-
Yatay algılama açısı360 °
Emniyet
-
Koruma sınıfıKoruma sınıfı II
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…60 °C
-
Enerji tasarrufluIşığın varlığı ve parlaklığa bağlı olarak AÇIK ve KAPALI anahtarlama vasıtasıyla enerji tasarrufu ; düşük iç enerji gereksinimi
Kimlik
-
Uygulama, kullanımHareket dedektörü
-
ana tasarım hattıHareket dedektörleri
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductEnvironmentProfile
PDF439 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com