Dedektör 360° sıva altı EE805
EAN
3250612258055
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
FonksiyonSadece tek bir ünite olarak kullanılabilir
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 V
-
Frekans50 Hz
Elektrik akımı
-
Anahtarlama akımı (ohmik)maks. 10 A
Boyutlar
-
Boyutlar (Ø x H)100 x 50 mm
-
Kurulu ürünün genişliği19 mm
-
Kurulum açıklığı Ø75 mm
-
Önerilen kurulum yüksekliği2.5…3.5 m
-
Kurulum duvar kalınlığı5…20 mm
Güç
-
Halojen anahtarlama kapasitesi 230V0 / 1000 W
-
Fluo kompanse edilmemiş lambalarla maksimum güç1000 VA
-
Güç tüketimi (yedek)1.2 W
-
Akkor ampul gücü0 / 1000 W
-
Konv. transformatörlü alçak voltaj halojen lambalar için çıkış başına maks. güç500 W
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V +10% / -15%
Algılama
-
Algılama açısı360 °
-
Yerde algılama alanı Ø≈ 6 m
Materyaller
-
Renkbeyaz
Aydınlatma kontrolü
-
Ayarlanabilen tepki parlaklığı≈ 5…1000 lx
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1000 Lux
-
Elektronik balastlı floresan lambalar (EB)8 x 58 W
Floresan ampul kontrolü
-
Enerji tasarruflu lambalar10 x 20 W
-
telafisiz floresan lambalar1000 W
Akkor ampul kontrolü
-
12 V halojen lambalar500 VA
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar1000 W
Kurulum, montaj
-
maksimum Montaj Yüksekliği4 m
-
Montaj tipisıva altı monteli
-
kurulum modutavan montajı için ; tavan montajı için yaylı klips
Bağlantı
-
Kablo kesiti1…2.5 mm²
-
Kontakların türü1NK
-
Bağlantı tipigeçmeli klemensli
Ayarlar
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyetiHayır
-
Ayarlanabilen gecikme süresi5 s…15 mn
-
Ayartepki parlaklığını ve gecikme süresini potansiyometreyle ayarlama
Teslimat kapsamı
-
cihazmontaj materyali ile
Ekipman
-
Gerilimsizgerilimsiz NA kontakları ile
Emniyet
-
Koruma sınıfıKoruma sınıfı II
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…60 °C
-
Enerji tasarrufluIşığın varlığı ve parlaklığa bağlı olarak AÇIK ve KAPALI anahtarlama vasıtasıyla enerji tasarrufu ; düşük iç enerji gereksinimi
Kimlik
-
Uygulama, kullanımHareket dedektörü
-
ana tasarım hattıHareket dedektörleri
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductEnvironmentProfile
PDF439 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com