![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
PVC BA7A 40x40mm gri oluklu pano kanalı BA7A40040
EAN
4012740198882
VPE
50 MTRs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
BükülgenHayır
Konfigürasyon
-
Yan duvar konfigürasyonuoluklu
Elektrik akımı
-
Akım kaçağı, durağanEvet
Boyutlar
-
Kanal yüksekliği40 mm
-
Uzunluk2000 mm
-
Kanal genişliği40 mm
-
Yuva genişliği6 mm
-
dil genişliği6.5 mm
Kapak, kapı
-
Kapak şekligevşek
Materyaller
-
Renktaş grisi
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
Kurulum, montaj
-
Taban delmeEN 50085-2-3: 1999
Kablo
-
Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolum derecesi35
-
Dahili/faydalı kesit1018 mm²
-
Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolum derecesi25
-
Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolum derecesi49
Standartlar
-
Avrupa yönergesi RoHsgönüllü uyum
-
UL 94 sınıflandırmasıV0
Emniyet
-
Yanmaz sınıflandırmaM1
sıcaklık
-
Ortam sıcaklığı-5…60 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductBimStep
STP790 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com