BA7A 40x25mm gri oluklu knl • BA7A40025 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Kablo Yöne­timi
  • Pano Kanal­ları
  • Pano Kanal Sistemleri
  • tehalit.BA7 kablo kanalı sistemi
  • tehalit.BA7 taban ve kapak derin­liği 40 mm
  • BA7A40025

PVC BA7A 40x25mm gri oluklu pano kanalı

BA7A40025

  • Pano Kanal Sistemleri

PVC BA7A 40x25mm gri oluklu pano kanalı BA7A40025

EAN
4012740198875
VPE
48 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Mimari
  • Bükülgen
    Hayır
Konfigürasyon
  • Yan duvar konfigürasyonu
    oluklu
Elektrik akımı
  • Akım kaçağı, durağan
    Evet
Boyutlar
  • Kanal yüksekliği
    40 mm
  • Uzunluk
    2000 mm
  • Kanal genişliği
    25 mm
  • Yuva genişliği
    6 mm
  • dil genişliği
    6.5 mm
Kapak, kapı
  • Kapak şekli
    gevşek
Matery­aller
  • Renk
    taş grisi
Kurulum, montaj
  • Taban delme
    EN 50085-2-3: 1999
  • Sabi­tleme tipi
    taban delme
Kablo
  • Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolum dere­cesi
    22
  • Dahili/­fay­dalı kesit
    605 mm²
  • Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolum dere­cesi
    15
  • Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolum dere­cesi
    30
Standartlar
  • Avrupa yönergesi RoHs
    gönüllü uyum
  • UL 94 sını­flandırması
    V0
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Halojen içermez
    Hayır
  • Yanmaz sını­flandırma
    M1
sıcaklık
  • Ortam sıcaklığı
    -5…60 °C

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim BA7A40025 | Hager Türkiye

    Ürün resmi BA7A40025

  • STEP dosyaları

    Resim Step Model BA7A40025 | Hager Türkiye

    Step Model BA7A40025

    STP
    608 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH declaration BA7A40025 (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration BA7A40025 (english)

    PDF
    32 KB
    Resim RoHS declaration BA7A40025 (english) | Hager Türkiye

    RoHS declaration BA7A40025 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    3
  • 1
    BA7A40040 - PVC BA7A 40x40mm gri oluklu pano kanalı
    BA7A40040
    PVC BA7A 40x40mm gri oluklu pano kanalı
  • 2
    BA7A40060 - PVC BA7A 40x60mm gri oluklu pano kanalı
    BA7A40060
    PVC BA7A 40x60mm gri oluklu pano kanalı
  • 3
    BA7A40080 - PVC BA7A 40x80mm gri oluklu pano kanalı
    BA7A40080
    PVC BA7A 40x80mm gri oluklu pano kanalı

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group