Integro Flow çerv 2'li kahve. mat • 918262511 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Berker Integro
  • Berker Integro Flow çerçev­eler
  • Kahver­engi, mat
  • 918262511

Integro Flow çerçeve, 2'li Kahverengi Mat

918262511

  • Berker Integro

Integro Flow çerçeve, 2'li Kahverengi Mat 918262511

EAN
4011334239406
VPE
2 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9 mm
  • Yükseklik
    59.5 mm
  • Genişlik
    119 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    2
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey ve yatay montaj için
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Halojen içermez
    Evet

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim 918262511 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 918262511

  • Uygunluk beyanı

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    313 KB
    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    274 KB
    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    275 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
    Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    4
  • 1
    818272501 - Frame 1gang, Integro Flow, brown matt
    818272501
  • 2
    818282501 - Frame with hinged cover, Integro Flow, brown matt
    818282501
  • 3
    918272501 - Integro Flow çerçeve, 1-Gang Kahverengi Mat
    918272501
    Integro Flow çerçeve, 1-Gang Kahverengi Mat
  • 4
    918282501 - Integro Flow, çerçeve, hinged 1'li, Kahverengi Mat
    918282501
    Integro Flow, çerçeve, hinged 1'li, Kahverengi Mat

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group