818282501
EAN
4011334241515
VPE
200 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Boyutlar
-
Derinlik17.9 mm
-
Yükseklik59.5 mm
-
Genişlik59.5 mm
Kapasite
-
Priz sayısı1
Kapak, kapı
-
Kapaksoket çıkışlarını kapatmak için
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF313 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com