![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
818272501
EAN
4011334241324
VPE
200 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Boyutlar
-
Derinlik9 mm
-
Yükseklik59.5 mm
-
Genişlik59.5 mm
Kapasite
-
Priz sayısı1
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
Kurulum, montaj
-
kurulum modudikey ve yatay montaj için
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF313 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com