75663693
EAN
4011334257295
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Fonksiyonlar
-
Fonksiyonvalf koruma işleviyle ; anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatı işlevleri için ; yardım işlevi düğmesi etkinleştirilebilir
-
Zamanlayıcılaroda ısı zamanlayıcısı ve 2 hafta zamanlayıcı işlevleriyle
-
Çalışma modukontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi
Uyumluluk
-
Uzatma ünitesiışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
Kontroller ve göstergeler
-
Dimalan karartma
-
Buton sayısı3
-
Operasyonkepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir ; anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi
-
Gösterge / ekrannesne tarafından anahtarlanabilen simgeli LC ekranı ; işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi
-
buton / push-buton2 ek gösterge düğmesiyle
Bağlanabilirlik
-
kodlamadüğmeli kilit işlevli
Boyutlar
-
Yükseklik128.6 mm
-
Genişlik88.5 mm
Ölçüm
-
değer ileticikısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
Algılama
-
IRRC5 ile IR telegramı kodlama basma düğmesi ile parametreleştirilebilir
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
LED kontrolü
-
LEDmavi işletim LED ve 6 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
Bağlantı
-
Veri yolu bağlantı ünitesiveri yolu kuplaj ünitesi artı sıva altı montaj için
Ayarlar
-
parametreleştirmeson kullanıcı ekran gösterimi parametreleştirilebilir ; tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir ; Varlık düğmesi ek işlev için parametreleştirilebilir
-
ProgramlamaETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilHayır
Dahil olan aksesuarlar
-
Kututekli duvar kutularına kurulum için
Ekipman
-
Çalıştırma noktalarının sayısı8
-
Ürün tipi:ürün tipi: B.IQ
-
Isıtmayadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için
-
Kontroltek oda ayrı kumandası için ; maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için ; ısıtma / soğutma ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi
Yazılım
-
güncellemeflash-controller teknolojisiyle
Emniyet
-
Korumasökme korumalı
-
Alarmveri yolu kuplaj ünitesi 1 bit, 1 veya 2 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
Kimlik
-
Ürün ailesiürün ailesi: basma düğmeler
-
Sürüm sorunu2.6
-
ana tasarım hattıKNX - Berker B.IQ
-
Sekonder tasarım hatlarıB.IQ ; KNX
Kullanma talimatları
-
bilgilendirme metniIR Radyo el vericisi sipariş no 2779 bakınız ev elektroniği.
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductETSBase
KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)
EXE9 MB -
ProductApplicationDescription
PDF2 MBPDF200 KBPDF2 MB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com