75163373

EAN
4011334283225
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    sıva altı montaj
Fonksiy­onlar
  • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
    Hayır
  • Fonksiyon
    anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için
Uyum­luluk
  • Uzatma ünitesi
    ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
Kontroller ve göstergeler
  • LED ekranlı
    Evet
  • Buton sayısı
    3
Boyutlar
  • Etiket alanı uzun­luğu (GxY)
    66.8 x 15.7 mm
  • Yükseklik
    55.1 mm
  • Genişlik
    70.5 mm
Ölçüm
  • değer iletici
    kısma / pozisyon değer iletici 1 byte
Ekran
  • Ekran ile
    Hayır
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Bağlantı
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
Teslimat kapsamı
  • Bus bağlantısı dahil
    Hayır
Ekipman
  • Çalıştırma noktalarının sayısı
    6
  • Hırsızlığa/­de­montaj koru­masına sahip
    Evet
  • Yapılandırma türü
    Beschrif­tungs­feld(er) - Folie
  • Ürün tipi:
    ürün tipi: basma düğme üçlü
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • Koruma
    sökme koru­malı
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
Kimlik
  • Ürün ailesi
    ürün ailesi: basma düğmeler
  • Sekonder tasarım hatları
    KNX, Berker K.5