![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
75163775
EAN
4011334303701
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Fonksiyonlar
-
Oda sıcaklığı kontrolörü ileHayır
-
Fonksiyonanahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için
Uyumluluk
-
Uzatma ünitesiışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
Kontroller ve göstergeler
-
LED ekranlıEvet
-
Buton sayısı3
-
Operasyonanahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi, ikinci kullanıcının seviye nesnesiyle aktivasyonu
Boyutlar
-
Etiket alanı uzunluğu (GxY)66.8 x 15.7 mm
-
Yükseklik52.8 mm
-
Genişlik66.8 mm
Ölçüm
-
değer ileticikısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
Ekran
-
Ekran ileHayır
Materyaller
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
LED kontrolü
-
LEDbeyaz işletim LED ve 6 kırmızı durum LED ile
Bağlantı
-
Veri yolu bağlantı ünitesisıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
Ayarlar
-
parametreleştirmetek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilHayır
Ekipman
-
Çalıştırma noktalarının sayısı6
-
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahipEvet
-
Yapılandırma türüBeschriftungsfeld(er) - Folie
-
Ürün tipi:ürün tipi: basma düğme üçlü
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
-
Korumasökme korumalı
-
Alarmveri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)
Kimlik
-
Ürün ailesiürün ailesi: basma düğmeler
-
Sekonder tasarım hatlarıBerker K.1, KNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF356 KBPDF413 KB -
ProductETSBase
KNX Database (from ETS2) for 751617xx - Push-button 1gang comfort (2006-07)
VD1293 KBKNX Database (from ETS2) for 751617xx - Push-button 1gang comfort (2007-12)
VD2250 KBKNX Database (from ETS2) for 751637xx - Push-button 3gang comfort (2006-07)
VD1293 KB -
ProductApplicationDescription
PDF198 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com