The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Sabitleme modu
sıva altı montaj
-
Oda sıcaklığı kontrolörü ile
Hayır
-
Fonksiyon
anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için
-
Uzatma ünitesi
ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
-
-
-
Operasyon
ikinci kullanıcının seviye nesnesiyle aktivasyonu, anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi
-
değer iletici
kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
-
RAL rengi
RAL 9010 - Saf beyaz
-
LED
mavi işletim LED ve 2 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
-
Veri yolu bağlantı ünitesi
sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
-
Desteklenen yapılandırma modları
system, PB
-
parametreleştirme
tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir
-
Bus bağlantısı dahil
Hayır
-
Kutu
tekli duvar kutularına kurulum için
-
Çalıştırma noktalarının sayısı
2
-
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip
Evet
-
Ürün tipi:
ürün tipi: B.IQ
-
-
-
Alarm
veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı
-
çalıştırma sıcaklığı
-5…45 °C
-
Ürün ailesi
ürün ailesi: basma düğmeler
-
ana tasarım hattı
KNX - Berker B.IQ
-
Sekonder tasarım hatları
KNX, B.IQ