75161094
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Oda sıcaklığı kontrolörü ileHayır
-
Fonksiyonanahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için
-
Uzatma ünitesiışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
-
LED ekranlıEvet
-
Buton sayısı1
-
Montaj yüksekliği16.7 mm
-
Yükseklik88.5 mm
-
Genişlik88.5 mm
-
değer ileticikısma / pozisyon değer iletici 1 byte
-
Ekran ileHayır
-
Yüzey görüntüsümat
-
LEDmavi işletim LED ve 2 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
-
Veri yolu bağlantı ünitesisıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
-
Bus bağlantısı dahilHayır
-
Kututekli duvar kutularına kurulum için
-
Çalıştırma noktalarının sayısı2
-
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahipEvet
-
Ürün tipi:ürün tipi: B.IQ
-
REACH uyumluEvet
-
RoHS uyumluEvet
-
Korumasökme korumalı
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Ürün ailesiürün ailesi: basma düğmeler
-
ana tasarım hattıKNX - Berker B.IQ
-
Sekonder tasarım hatlarıB.IQ ; KNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductETSBase
KNX Database (from ETS2) for 751610xx-751611xx - Push-button 1gang (2005-11)
VD125 KBKNX Database (from ETS2) for 751610xx-751611xx - Push-button 1gang (2005-11)
VD144 KBKNX Database (from ETS2) for 7516109xx - B.IQ push-button 1gang (2012-10)
VD144 KBKNX Database (from ETS2) for 7516109xx - B.IQ push-button 1gang (2012-10)
VD1150 KB -
ProductApplicationDescription
Application description ETS for 751610xx-751611xx - Push-button 1gang (EN, 2001-07)
PDF316 KBApplication description ETS for 7516109xx - B.IQ push-button 1gang (EN, 2004-08)
PDF107 KB -
ProductECDeclaration
Declaration of Conformity
PDF257 KBDeclaration of Conformity
PDF259 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com