![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
kör kapak, taban + ayırıcı pençeler,/B.3/B.7, parlak beyaz 6710098989
EAN
4011334285007
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
Kurulum, montaj
-
kurulum moduparça sabitleme göbek plakası
Ekipman
-
destek plakası / destek halkasıdestek plakasında, kesiksiz
Kimlik
-
ana tasarım hattıBerker S.1/B.3/B.7
-
Sekonder tasarım hatlarıBerker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas
-
baskılıHayır
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
Declaration
PDF152 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com