kör kapak, B.7, al. mat,lake 10091404
EAN
4011334219484
VPE
20 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
Kurulum, montaj
-
kurulum moduparça sabitleme göbek plakası ; açılır pençesiz
Ekipman
-
destek plakası / destek halkasıdestek plakasında, kesiksiz
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedNo
Kimlik
-
ana tasarım hattıBerker S.1/B.3/B.7
-
Sekonder tasarım hatlarıBerker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductEnvironmentProfile
PDF403 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com