kör kapak, vidalı,B.3/B.7, beyaz 10098919
EAN
4011334276814
VPE
20 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Fonksiyonlar
-
Röleröleler vb. için alan tasarrufu
Kapak, kapı
-
Kapakvidalayarak takılan priz kapaklı
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
Kurulum, montaj
-
kesip çıkartılmışözel çözümlerin kurulumunda özel uyarlanmış kesikler veya delikler için
-
kurulum moduvida kapağı için
Ekipman
-
destek plakası / destek halkasıdestek plakasında, geniş kesikli
Kimlik
-
ana tasarım hattıBerker S.1/B.3/B.7
-
Sekonder tasarım hatlarıBerker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductEnvironmentProfile
PDF459 KBPDF400 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com