FCC priz 8 kutuplu, cat.6, 1930/Glass/R.classic 455401

EAN
4011334437444
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Bağlanab­i­lirlik
  • Priz
    45° eğik çıkışlı
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    72 V DC
  • Anma akımı
    0.5 A
Boyutlar
  • ekleme derin­liği
    31 mm
Frekans
  • İletim bant genişliği
    maks. 250 MHz
Direnç
  • Muhafaza kontak direnci
    100 mΩ
  • Sinyal kontak direnci
    20 mΩ
Matery­aller
  • Renk kodu A ve B
    EIA/TIA 568A
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençesiz
Bağlantı
  • İletişim
    kafes kontakt­lama 360° ve kablo kenetli
Kablo
  • İletken Ø
    0.4…0.63 mm (AWG 26-22)
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -40…70 °C