çevirmeli geçişli panjur 1 kutuplu çevirmeli buton, 1930/Glass, beyaz gl. 3811
EAN
4011334024521
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
Fonksiyonbasma düğmesi kilit işleviyle
Konfigürasyon
-
Anahtar modunötr pozisyonlu
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 V AC
-
Anma akımı10 A
Elektrik akımı
-
Anahtarlama akımı10 A
Boyutlar
-
Derinlik56.2 mm
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
Kurulum, montaj
-
kurulum moduvida kapağı için
Bağlantı
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıSerie 1930 ; Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal ; Glasserie
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com