çevirmeli buton anh. 1 kutuplu çevirmeli buton, R.classic, siyah 38112045
EAN
4011334376958
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Fonksiyonlar
-
Fonksiyonyalnız düğme işleviyle
Konfigürasyon
-
Anahtar modunötr pozisyonlu
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 V AC
-
Anma akımı10 A
Elektrik akımı
-
Anahtarlama akımı10 A
Boyutlar
-
Derinlik58.4 mm
Kurulum, montaj
-
kurulum moduvida kapağı için
Bağlantı
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kimlik
-
ana tasarım hattıSerie R.classic
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com