VGA priz, Q.1/Q.3, kadifemsi Alü, lake 3315406084
EAN
4011334443766
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Prizdüz prizli
Boyutlar
-
ekleme derinliği12 mm
Frekans
-
Frekans aralığı videosumaks. 160 MHz
Ekran
-
Çözünürlükmaks. 1280 x 1024 px
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz
Ekipman
-
destek plakası / destek halkasıdestek halkalı
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedNo
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıQ.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
PDF3 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
PDF3 MB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com