VGA priz, vidalı terminalleri, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake 3315416086
EAN
4011334379799
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Prizdüz prizli
Frekans
-
Frekans aralığı videosumaks. 160 MHz
Ekran
-
Çözünürlükmaks. 1280 x 1024 px
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz ; vida kapağı için
Bağlantı
-
Kablo kesitimaks. 1.5 mm²
Ekipman
-
destek plakası / destek halkasıdestek halkalı
Emniyet
-
REACH uyumluEvet
-
RoHS uyumluEvet
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıQ.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
RoHS raporu
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com