4'lü kapak, cam, facet, TS,şeffaf, parlak 1341

EAN
4011334213550
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    5 mm
  • Vida uzun­luğu
    25 mm
  • Yükseklik
    160 mm
  • Genişlik
    86 mm
Matery­aller
  • Malzeme / yüzey
    tüm yönler­iyle
Kurulum, montaj
  • Vidalar / tornavida
    tornavidalı, Her biri 2 adet 3.5 x 25 mmkrom, altı veya pazlanmaz çelik vida ile
  • kurulum modu
    dikey ve yatay montaj için
Ekipman
  • alt plaka
    kutup beyazı plastik tabanlı
Emniyet
  • Darbe dayanımı
    IK02
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker TS