Buton, NA kontak, TS, pasln. çelik mat • 181113 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Bina Otomasyonu
  • KNX ETS
  • KNX Anahtar - Berker System TS
  • TS Buton
  • 181113

Buton, NA kontak, TS, paslanmaz çelik mat, fırçalanmış nikel

181113

  • KNX ETS

Buton, NA kontak, TS, paslanmaz çelik mat, fırçalanmış nikel 181113

EAN
4011334269939
VPE
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Konfigürasyon
  • Anahtar modu
    NA kontak
  • Anti­bak­ter­iyel tedavi
    Hayır
Uyum­luluk
  • IFTTT desteği mevcut
    Hayır
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    12 V
  • Anma gerilimi
    12 V
Elektrik akımı
  • anlık kontak akımı
    1.5 A
Boyutlar
  • Derinlik
    19.7 mm
  • ekleme derin­liği
    13 mm
  • Yükseklik
    22 mm
  • Genişlik
    22 mm
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
  • Malzeme / yüzey
    pirinç, rafine
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    vida kapağı için
Bağlantı
  • Bağlantı tipi
    geçmeli klemensli
Teslimat kapsamı
  • lambalı
    Hayır
Ekipman
  • NC kontak­larının adeti
    1
  • NO kontak­larının adeti
    1
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -20…60 °C
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker TS

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim 181113 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 181113

  • RoHS raporu

    Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
    Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Zorunlu aksesuarlar

Daha fazla gör

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    2
  • 1
    181110 - Buton, NA kontak, TS, krom, pirinç galv
    181110
    Buton, NA kontak, TS, krom, pirinç galv
  • 2
    181112 - Buton, NA kontak, TS, altın, 24 ayar galv
    181112
    Buton, NA kontak, TS, altın, 24 ayar galv

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group