8'li kapak,cam • 1388 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Bina Otomasyonu
  • KNX ETS
  • KNX Anahtar - Berker System TS
  • Çok yönlü kaplamalı cam kapak
  • 1388
Mevcut arama
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
ÜrünlerGöster

En çok görüntülenen ürünler

1
1
1388 - 8'li kapak,cam,TS,şeffaf, parlak
1388
8'li kapak,cam,TS,şeffaf, parlak

8'li kapak,cam,TS,şeffaf, parlak

1388

  • KNX ETS

8'li kapak,cam,TS,şeffaf, parlak 1388

EAN
4011334253747
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    5 mm
  • Vida uzun­luğu
    25 mm
  • Yükseklik
    160 mm
  • Genişlik
    86 mm
Matery­aller
  • Malzeme / yüzey
    tüm yönler­iyle
Kurulum, montaj
  • Vidalar / tornavida
    tornavidalı ; Her biri 2 adet 3.5 x 25 mmkrom, altı veya pazlanmaz çelik vida ile
  • kurulum modu
    dikey ve yatay montaj için
Ekipman
  • alt plaka
    kutup beyazı plastik tabanlı
Emniyet
  • Darbe dayanımı
    IK02
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker TS
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Zorunlu aksesuarlar

Daha fazla gör

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    4
  • 1
    1311 - 1'li cam kapak facet, TS,şeffaf, parlak
    1311
    1'li cam kapak facet, TS, şeffaf, parlak
  • 2
    1321 - 2'li kapak, cam facet, TS,şeffaf, parlak
    1321
    2'li kapak, cam facet, TS, şeffaf, parlak
  • 3
    1341 - 4'lü kapak, cam, facet, TS,şeffaf, parlak
    1341
    4'lü kapak, cam, facet, TS, şeffaf, parlak
  • 4
    1366 - 6'lı kapak, cam, facet, TS,şeffaf, parlak
    1366
    6'lı kapak, cam, facet, TS, şeffaf, parlak

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group