The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • gallery anahtar priz serisi
    • gallery - çerçev­eler
    • WXP4508
    EAN
    3250617197687
    VPE
    1 parça
    • gallery - çerçev­eler

    gallery 8 modül enteraks 71mm antik,alu malzeme WXP4508

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Ayrıca şurada da mevcuttur:

    Malzeme
    Alüminyum
    Alüminyum
    Alüminyum, Polikarbonat (PC)
    Alüminyum, Polikarbonat (PC)
    Ürün rengi - Alüminyum
    Alüminyum
    Alüminyum
    Bakır
    Bakır
    Gang sayısı
    1
    1
    2
    2
    3
    3
    4
    4

    gallery 8 modül enteraks 71mm antik,alu malzeme

    WXP4508

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Anahtar veya basmalı düğme için merkez parça 2 mevcut ürünler
    • Ev tipi anahtar­lama cihazları için aydın­latma yuvası 1 mevcut ürünler
    • Ev tipi anahtar­lama cihazları için bilgi ışığı sinyali 1 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Anahtar veya basmalı düğme için merkez parça
    • Ev tipi anahtar­lama cihazları için aydın­latma yuvası
    • Ev tipi anahtar­lama cihazları için bilgi ışığı sinyali
    • WXD010N

      gallery 1 modül kapak, gece

      €0,00  / *
    • WXD010B

      gallery kapak 1 modül, beyaz

      €0,00  / *
    • WXA692

      gallery lamba 230V beyaz

      €0,00  / *
    • WXF601

      gallery, kırmızı ve yeşil sinyal lambası 2 modül

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Kapa­site
    • Gang sayısı
      1
    Malzemeler
    • Colour
      Alüminyum
    • RAL kod
      7048
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Alüminyum, Polikar­bonat (PC)
    • İşlem
      Fırçalanmış
    Ölçüler
    • Yükseklik
      87,70 mm
    • Genişlik
      235 mm
    • Derinlik
      9,30 mm
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Kurulum, montaj
    • Kurulum-/Bağlantı Konumu
      Yatay
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP21
    • Çarpma direnci, IK
      IK05

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP belgesi en-GB 2026-05-07
    PDF
    35,41 MB
    REACH declaration WXP4508
    PDF
    RoHS report WXP4508
    PDF

    İndirilenler

    • Resim WXP4508 | Hager Türkiye

      Ürün resmi WXP4508

    • Ürün sertifikası

      Resim Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Türkiye

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Ürün sertifikası en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı International 2022-03-02 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2022-03-02

      PDF
      99,87 kB
      Resim dc24-0011 | Hager Türkiye

      dc24-0011

      Uygunluk beyanı en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      WXP5012 - gallery 2 gang yatay 71mm ayna
      WXP5012
      gallery 2 gang yatay 71mm ayna
    • 2
      WXP5004 - gallery 4 modül enteraks 71mm ayna
      WXP5004
      gallery 4 modül enteraks 71mm ayna
    • 3
      WXP5006 - gallery 6 modül enteraks 57mm ayna
      WXP5006
      gallery 6 modül enteraks 57mm ayna
    • 4
      WXP4212 - gallery 2 sıralı yatay 71mm, parlak
      WXP4212
      gallery 2 sıralı yatay 71mm, parlak
    • 5
      WXP4214 - gallery 4'lü yatay 71mm, parlak
      WXP4214
      gallery 4'lü yatay 71mm, parlak

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin