The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • gallery anahtar priz serisi
    • gallery - çerçev­eler
    • WXP4014
    EAN
    3250617197113
    VPE
    1 parça
    • gallery - çerçev­eler

    gallery 4'lü yatay 71mm beyaz cam WXP4014

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Ayrıca şurada da mevcuttur:

    Gang sayısı
    1
    1
    2
    2
    3
    3
    4
    4

    gallery 4'lü yatay 71mm beyaz cam

    WXP4014

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    Olması gereken aksesuarlar

    Previous
    Previous
    WXA450
    WXA450
    gallery çerçeve, 2 modül
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    WXA450G
    WXA450G
    Listeye ekle
    Listeye ekle

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Ev tipi anahtar­lama cihazları için aydın­latma yuvası 4 mevcut ürünler
    • Anahtar veya basmalı düğme için merkez parça 2 mevcut ürünler
    • Ev tipi anahtar­lama cihazları için bilgi ışığı sinyali 1 mevcut ürünler

    Uyumlu ürünler

    • Referans olarak 2 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Ev tipi anahtar­lama cihazları için aydın­latma yuvası
    • Anahtar veya basmalı düğme için merkez parça
    • Ev tipi anahtar­lama cihazları için bilgi ışığı sinyali
    • WXA012

      gallery 2P 230V beyaz

      €0,00  / *
    • WXA011

      gallery 1P 12/24V p. lamba beyaz

      €0,00  / *
    • WXA010

      gallery, 1P 230V beyaz lamba

      €0,00  / *
    • WXA692

      gallery lamba 230V beyaz

      €0,00  / *
    • WXD010N

      gallery 1 modül kapak, gece

      €0,00  / *
    • WXD010B

      gallery kapak 1 modül, beyaz

      €0,00  / *
    • WXF601

      gallery, kırmızı ve yeşil sinyal lambası 2 modül

      €0,00  / *

    Referans olarak

    • WXA450

      gallery çerçeve, 2 modül

      €0,00  / *
    • WXA450G

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Kapa­site
    • Gang sayısı
      4
    Malzemeler
    • Colour
      Trafik beyazı
    • RAL kod
      9016
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Cam, Polikar­bonat (PC)
    • Geri dönüştürülmüş malzeme içerir (toplam plastik ağırlığının %'si)
      0
    Ölçüler
    • Yükseklik
      88 mm
    • Genişlik
      305 mm
    • Derinlik
      9,30 mm
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Duvara montaj
    • Kurulum-/Bağlantı Konumu
      Yatay
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP21
    • Çarpma direnci, IK
      IK05

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration WXP4014
    PDF
    RoHS report WXP4014
    PDF

    İndirilenler

    • Resim WXP4014 | Hager Türkiye

      Ürün resmi WXP4014

    • Ürün sertifikası

      Resim Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Türkiye

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Ürün sertifikası en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı International 2022-03-02 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2022-03-02

      PDF
      99,87 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-06-26 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-06-26

      PDF
      115,85 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-24 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-24

      PDF
      454,28 kB
      Resim dc24-0011 | Hager Türkiye

      dc24-0011

      Uygunluk beyanı en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      WXP5012 - gallery 2 gang yatay 71mm ayna
      WXP5012
      gallery 2 gang yatay 71mm ayna
    • 2
      WXP5002 - gallery 1 gang ayna
      WXP5002
      gallery 1 gang ayna
    • 3
      WXP4212 - gallery 2 sıralı yatay 71mm, parlak
      WXP4212
      gallery 2 sıralı yatay 71mm, parlak
    • 4
      WXP4202 - gallery 1 gang, parlak
      WXP4202
      gallery 1 gang, parlak
    • 5
      WXP4204 - gallery 4 modül enteraks 71mm, parlak
      WXP4204
      gallery 4 modül enteraks 71mm, parlak

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin