The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • gallery anahtar priz serisi
    • gallery - akse­suarlar
    • WXF688B
    EAN
    3250617191326
    VPE
    10 Parçalar
    • gallery - akse­suarlar

    işlevsiz gallery 1 modül, beyaz WXF688B

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    işlevsiz gallery 1 modül, beyaz

    WXF688B

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Trafik beyazı
    • RAL kod
      9016
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    • Malzeme
      Polikar­bonat (PC)
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      45 mm
    • Genişlik
      22,50 mm
    • Derinlik
      29,50 mm
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Çarpma direnci, IK
      IK02
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Otur­tarak montaj

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WXF688B
    PDF
    RoHS report WXF688B
    PDF

    İndirilenler

    • Resim WXF688B | Hager Türkiye

      Ürün resmi WXF688B

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı International 2021-06-17 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2021-06-17

      PDF
      78,93 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-24 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-24

      PDF
      161,69 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      WXA692 - gallery lamba 230V beyaz
      WXA692
      gallery lamba 230V beyaz
    • 2
      WXF688N - işlevsiz gallery 1 modül, gece
      WXF688N
      işlevsiz gallery 1 modül, gece
    • 3
      WXF601 - gallery,kırmızı ve yeşil sinyal lambası 2 modül
      WXF601
      gallery, kırmızı ve yeşil sinyal lambası 2 modül
    • 4
      WXA010 - gallery,1P 230V beyaz  lamba
      WXA010
      gallery, 1P 230V beyaz lamba
    • 5
      WXA012 - gallery 2P 230V beyaz
      WXA012
      gallery 2P 230V beyaz

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin