The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Dağıtım sistemleri
  • 63 Ampere kadar küçük dağıtım pano­ları ve multim­edya pano­ları
  • golf panolar
  • VS108TF
  • Dağıtım sistemleri

VS108TF

EAN
3250616594968
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

VS108TF

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Ortak Akse­suarlar 1 mevcut ürünler
  • Kapak/­dolgu paneli/tanım­lama şeridi 1 mevcut ürünler
  • Kablo rakor kılıfı 1 mevcut ürünler
  • Kilit sistemi 1 mevcut ürünler

Sisteminizi tamamlayın

  • Ortak Akse­suarlar
  • Kapak/­dolgu paneli/tanım­lama şeridi
  • Kablo rakor kılıfı
  • Kilit sistemi
  • VZ699N

    Kablo kılavuzu kelepçesi, golf, aksesuar, VF/VS, 10 adet

    0,00 €  / *
  • VZ787N

    Golf, Sıva üstü, Etiketli, 450mm, aksesuar

    0,00 €  / *
  • VZ789N

    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, Sızdırmazlık plugı, korumalı sınıfı II, aksesuar

    0,00 €  / *
  • VZ794N

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Gerilim
  • Anma gerilimi
    400 - 400 V
Kurulum, montaj
  • Dış mekan kullanımına uygundur
    Hayır
  • Kurulum noktası
    Sıva üstü montaj
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    63 A
Ekipman
  • Ray adedi
    1
  • Satır sayısı
    1
  • Geniş­likteki bölüm sayısı
    1
  • kilitli
    Hayır
  • Nötr sıra klemens vardır
    Hayır
  • Toprak­lama sıra klemensi vardır
    Evet
  • Montaj plakası vardır
    Hayır
Kapa­site
  • Modül sayısı
    8
Fonksiy­onlar
  • Tüp girişleri ile
    Evet
Ölçüler
  • Yükseklik
    184 mm
  • Genişlik
    210 mm
  • Derinlik
    99 mm
  • Genişlik birimi sayısı
    8
Kapak, kapı
  • Dolap kapağı adedi
    1
  • Kilit adedi
    0
  • Kapı/kapak şeffaftır
    Evet
Malzemeler
  • Malzeme
    Plastik
  • RAL kod
    9010
  • Colour
    Saf beyaz
  • Ultraviyole dayanıklı
    Hayır
Güvenlik
  • Koruma sınıfı
    İzolasyon sınıfı II
  • Çarpma direnci, IK
    IK07
  • Kili­tleme tipi
    Geçmeli kilit, Kilitsiz
  • Kızaran tel deneyi
    650 °C

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet

Sertifikalar ve belgeler

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VS108TF
PDF
Hager RoHS report VS108TF
PDF

İndirilenler

  • Resim VS108TF | Hager Türkiye

    Ürün resmi VS108TF

  • Kurulum kılavuzu

    Resim Kurulum kılavuzu International 2020-01-01 | Hager Türkiye

    Kurulum kılavuzu International 2020-01-01

    PDF
    3,12 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-06-25 | Hager Türkiye

    Uygunluk beyanı en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    VS312TF - Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 3 sıralı, IP40,36M, MS-term.PE, şeffaf
    VS312TF
    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 3 sıralı, IP40, 36M, MS-term.PE, şeffaf
  • 2
    VS108PF -
    VS108PF
  • 3
    VS218TF - Golf, Sıva üstü , küçük kutu, AA, 2 sıralı, 36M, şeffaf, oluklu
    VS218TF
    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, AA, 2 sıralı, 36M, şeffaf, oluklu
  • 4
    VS218PF - Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 2 sıralı,IP40,24M,MS term.,PE,şeffaf
    VS218PF
    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 2 sıralı, IP40, 24M, MS term., PE, şeffaf
  • 5
    VF412PF - Golf,sıva altı, kutu,3 sıralı, IP40,54M, MS term.PE, byz
    VF412PF
    Golf, sıva altı, kutu, 3 sıralı, IP40, 54M, MS term.PE, byz

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin