Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 3 sıralı, IP40,36M, MS-term.PE, şeffaf VS312TF
EAN
3250616594999
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ortak Aksesuarlar 1 mevcut ürünler -
Kapak/dolgu paneli/tanımlama şeridi 1 mevcut ürünler -
Kablo rakor kılıfı 1 mevcut ürünler -
Kilit sistemi 1 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Gerilim
-
Anma gerilimi400 - 400 V
Kurulum, montaj
-
Dış mekan kullanımına uygundurHayır
-
Kurulum noktasıSıva üstü montaj
Elektrik akımı
-
Anma akımı63 A
Ekipman
-
Ray adedi3
-
Satır sayısı3
-
Genişlikteki bölüm sayısı1
-
kilitliHayır
-
Nötr sıra klemens vardırHayır
-
Topraklama sıra klemensi vardırEvet
-
Montaj plakası vardırHayır
Kapasite
-
Modül sayısı36
Fonksiyonlar
-
Tüp girişleri ileEvet
Ölçüler
-
Yükseklik500 mm
-
Genişlik282 mm
-
Derinlik99 mm
-
Genişlik birimi sayısı12
Kapak, kapı
-
Dolap kapağı adedi1
-
Kilit adedi0
-
Kapı/kapak şeffaftırEvet
Malzemeler
-
MalzemePlastik
-
RAL kod9010
-
ColourSaf beyaz
-
Ultraviyole dayanıklıHayır
Güvenlik
-
Koruma sınıfıİzolasyon sınıfı II
-
Çarpma direnci, IKIK07
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP40
-
Kilitleme tipiGeçmeli kilit, Kilitsiz
-
Kızaran tel deneyi650 °C
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Kurulum kılavuzu International 2020-01-01
PDF3,12 MB -
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB 2025-06-25
PDF487,74 kB
Daha fazla belge