The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Dağıtım sistemleri
    • 63 Ampere kadar küçük dağıtım pano­ları ve multim­edya pano­ları
    • golf panolar
    • VZ699N
    EAN
    3250616655645
    VPE
    1 parça
    • golf panolar

    Kablo kılavuzu kelepçesi,golf,aksesuar,VF/VS,10 adet VZ699N

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Kablo kılavuzu kelepçesi,golf,aksesuar,VF/VS,10 adet

    VZ699N

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Ölçüler
    • Yükseklik
      67 mm
    • Genişlik
      16,50 mm
    • Derinlik
      25 mm
    Malzemeler
    • Malzeme
      Plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    • Colour
      Simsiyah
    • RAL kod
      9005
    Kapak, kapı
    • Kapı dahil
      Hayır

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ699N
    PDF
    RoHS report VZ699N
    PDF

    İndirilenler

    • Resim VZ699N | Hager Türkiye

      Ürün resmi VZ699N

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı International 2023-09-13 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-06-25 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      VF318TF - Golf,sıva altı, kutu,AA, 54M, 3 sıralı, şeffaf, oluklu
      VF318TF
      Golf, sıva altı, kutu, AA, 54M, 3 sıralı, şeffaf, oluklu
    • 2
      VS418PZF - Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 4 sıralı, IP40,72M, MS-term.PE, şeffaf
      VS418PZF
      Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 4 sıralı, IP40, 72M, MS-term.PE, şeffaf
    • 3
      VF418PZF - Golf,sıva altı, kutu,4 sıralı, IP40,72M, MS-term.PE, byz
      VF418PZF
      Golf, sıva altı, kutu, 4 sıralı, IP40, 72M, MS-term.PE, byz
    • 4
      VF318PZF - Golf,sıva altı, kutu,3 sıralı, 54M, IP40, MS-term.PE, byz
      VF318PZF
      Golf, sıva altı, kutu, 3 sıralı, 54M, IP40, MS-term.PE, byz
    • 5
      VS212TF - Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 2 sıralı, IP40,24M, MS term.PE, şeffaf
      VS212TF
      Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 2 sıralı, IP40, 24M, MS term.PE, şeffaf

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin