Teknik özellikler
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarıETS, easy
Mimari
-
Bus sistemiKNX
Elektrik akımı
-
giriş devresi sayısı6
Ekipman
-
gereken harici sinyal gerilimiHayır
-
Radyo frekansı, çift yönlüHayır
-
BataryalıHayır
-
HVAC kontrolü ileHayır
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıDIN rayı
Hizmete özel
-
17,5 mm'lik yarım modül adedi8
Aydınlatma
-
LED kontrolHayır
Malzemeler
-
MalzemePlastik
-
ColourAçık gri
-
RAL kod7035
Bağlantı
-
KNX radyo Bus sistemi ileHayır
-
Kesit, bükülgen, kondüktör0.75 - 2.5 mm²
-
Kesit, rijit kondüktör0.75 - 2.5 mm²
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0 - 45 °C
Gerilim
-
Giriş gerilimi24 - 230 V
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21 - 32 V
-
Tip, voltaj beslemesiAC/DC
Ölçüler
-
Uzunluk106,5 mm
-
Yükseklik90 mm
-
Derinlik62,5 mm
Metinler
-
Bağlantı tipiQuickConnect eklenti terminalleri ile
Veri Kanunu’na uygunluk
-
Veri üretmekEvet
-
Veri türleriTemel bilgiler, İki kontaklı giriş
-
Veri biçimleriKNX (TP)
-
Tahmini günlük veri hacmi10 KB - 100 KB
-
Gerçek zamanlı veri üretimiEvet
-
Cihazda depolanan verilerHayır
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kullanım kılavuzu
Kullanım kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-10
PDF5,16 MB -
KNX ürün veritabanı
Logiciel d'application ETS du TXA306
KNX ürün veritabanı da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD51,71 MBLogiciel d'application ETS du TXA306
KNX ürün veritabanı da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD702,32 kB -
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB 2026-05-22
PDF409,58 kB
Daha fazla belge