Teknik özellikler
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarıETS, easy, quicklink
Ölçüler
-
Yükseklik40 mm
-
Genişlik40 mm
-
Derinlik20 mm
-
Bütünleşik derinlik40 mm
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva altı montaj
Malzemeler
-
ColourAçık gri
Ekipman
-
Manuel anahtar için anahtar ileEvet
-
Radyo frekansı, çift yönlüEvet
Elektrik akımı
-
maksimum anahtarlama akımı4 A
-
Anma akımı IN4 A
Frekans
-
Frekans50 - 50 Hz
-
Radyo alım frekansı868,30 - 868,30 MHz
Güç
-
Çıkış gücü920 W
-
230 V akkor ve halojen lamba600 W
-
Güç, akkor lamba600 - 600 W
Gerilim
-
Çalışma gerilimi230 - 230 V
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 - 230 V
-
Sistem besleme gerilimi230 V AC
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-10 - 50 °C
Bağlantı
-
Radyo protokolüKNX Radyo
-
Alıcı kategorisi2
-
KNX Bus sistemi ileHayır
-
KNX radyo Bus sistemi ileEvet
-
Kesit, rijit kondüktör0.5 - 2.5 mm²
-
Kesit, bükülgen, kondüktör0.5 - 1.5 mm²
Metinler
-
FonksiyonKolay ek işlevler: +6 sahne, Radyo menzilini artırmak için tekrarlama işlevi etkinleştirilebilir, Sıfırlama işlevi (fabrika ayarına)
-
kurulum moduSıva altı yuvaların arkasına montaj için
-
Bağlantı tipiVidalı kaldırma uçları ile
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kullanım kılavuzu
Kullanım kılavuzu fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT 2017-03-28
PDF2,83 MB -
Kurulum kılavuzu
Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03
PDF11,15 MB -
Ürün eki
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Ürün eki International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
KNX ürün veritabanı
KNX ürün veritabanı en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD451,26 kB -
Uygulama Kılavuzu
Application description ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G
Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2015-02-12
PDF6,41 MB -
Uygunluk beyanı
EU Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12
PDF393,46 kB
Daha fazla belge