The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Aktüatörler
    • Anahtar­lama aktüatörleri
    • TRC270D
    EAN
    3250615989376
    VPE
    1 parça
    • KNX Radyo - hızlı bağlantı
    • Anahtar­lama aktüatörleri
    • Daha fazla gör

    priz adaptörlü,AÇIK/KAPALI, 10/16A, priz TRC270D

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    priz adaptörlü,AÇIK/KAPALI, 10/16A, priz

    TRC270D

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Ayarlar
    • Desteklenen yapılandırma modları
      ETS, easy, quick­link
    Ölçüler
    • Yükseklik
      54 mm
    • Genişlik
      98 mm
    • Derinlik
      77 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      40 mm
    Mimari
    • Bus sistemi
      Radyo frekansı
    Malzemeler
    • Colour
      Beyaz
    Ekipman
    • Manuel anahtar için anahtar ile
      Evet
    • Radyo frekansı, çift yönlü
      Evet
    Elektrik akımı
    • maksimum anahtar­lama akımı
      16 A
    • Anma akımı IN
      16 A
    • Anahtar­lama akımı
      16 A
    Frekans
    • Frekans
      50 - 50 Hz
    • Radyo alım frekansı
      868,30 - 868,30 MHz
    Güç
    • Çıkış gücü
      3,680 W
    • 230 V akkor ve halojen lamba
      2,300 W
    • Güç, akkor lamba
      2,300 - 2,300 W
    Gerilim
    • Çalışma gerilimi
      230 - 230 V
    • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
      21 - 32 V
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP30
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      0 - 45 °C
    Bağlantı
    • Radyo protokolü
      KNX Radyo
    • Alıcı kategorisi
      2
    • KNX Bus sistemi ile
      Hayır
    • KNX radyo Bus sistemi ile
      Evet
    Metinler
    • Fonksiyon
      Kolay ek işlevler: +6 sahne, Radyo menzilini artırmak için tekrar­lama işlevi etkin­leştirile­bilir, Sıfır­lama işlevi (fab­rika ayarına)

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration TRC270D
    PDF
    RoHS report TRC270D
    PDF

    İndirilenler

    • Resim TRC270D | Hager Türkiye

      Ürün resmi TRC270D

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-11-25 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-11-25

      PDF
      1,67 MB
    • Ürün eki

      Resim Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Türkiye

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Ürün eki en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim Logiciel d'application ETS du TRC270 | Hager Türkiye

      Logiciel d'application ETS du TRC270

      KNX ürün veritabanı da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      147,92 kB
      Resim Logiciel d'application ETS du TRC270 | Hager Türkiye

      Logiciel d'application ETS du TRC270

      KNX ürün veritabanı da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      147,89 kB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Türkiye

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,37 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı International 2023-05-03 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2023-05-03

      PDF
      316,53 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      TRB201 -
      TRB201
    • 2
      85121200 - röle girişi,
      85121200
      röle girişi,
    • 3
      TRM694G -
      TRM694G
    • 4
      TRM692G -
      TRM692G
    • 5
      TRM693G -
      TRM693G

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin