• Aktüatörler
    • Anahtar­lama aktüatörleri
    • TRM693G
    EAN
    3250615988805
    VPE
    1 parça
    • KNX Radyo - hızlı bağlantı
    • Anahtar­lama aktüatörleri
    • İkili girişler
    • Daha fazla gör

    TRM693G

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    TRM693G

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Ayarlar
    • Desteklenen yapılandırma modları
      ETS, easy, quick­link
    Ölçüler
    • Yükseklik
      40 mm
    • Genişlik
      40 mm
    • Derinlik
      20 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      40 mm
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    Malzemeler
    • Colour
      Açık gri
    Ekipman
    • Manuel anahtar için anahtar ile
      Evet
    • Radyo frekansı, çift yönlü
      Evet
    Elektrik akımı
    • maksimum anahtar­lama akımı
      3 A
    • Anma akımı IN
      3 A
    Frekans
    • Frekans
      50 - 50 Hz
    • Radyo alım frekansı
      868,30 - 868,30 MHz
    Güç
    • Çıkış gücü
      690 W
    • 230 V akkor ve halojen lamba
      500 W
    • Güç, akkor lamba
      500 - 500 W
    Gerilim
    • Çalışma gerilimi
      230 - 230 V
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      230 - 230 V
    • Sistem besleme gerilimi
      230 V AC
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -10 - 50 °C
    Bağlantı
    • Radyo protokolü
      KNX Radyo
    • Alıcı kategorisi
      2
    • KNX Bus sistemi ile
      Hayır
    • KNX radyo Bus sistemi ile
      Evet
    • Kesit, rijit kondüktör
      0.5 - 2.5 mm²
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      0.5 - 1.5 mm²
    Metinler
    • Fonksiyon
      Kolay ek işlevler: +6 sahne, Radyo menzilini artırmak için tekrar­lama işlevi etkin­leştirile­bilir, Sıfır­lama işlevi (fab­rika ayarına)
    • kurulum modu
      Sıva altı yuvaların arkasına montaj için
    • Bağlantı tipi
      Vidalı kaldırma uçları ile

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration TRM693G
    PDF
    RoHS report TRM693G
    PDF

    İndirilenler

    • Resim TRM693G | Hager Türkiye

      Ürün resmi TRM693G

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03

      PDF
      11,15 MB
      Resim Kurulum kılavuzu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2017-03-28 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2017-03-28

      PDF
      1,14 MB
    • Ürün eki

      Resim Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Türkiye

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Ürün eki International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim KNX ürün veritabanı en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01 | Hager Türkiye

      KNX ürün veritabanı en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      453,49 kB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Application description ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G | Hager Türkiye

      Application description ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G

      Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2015-02-12

      PDF
      6,41 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Eu Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Eu Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12

      PDF
      393,31 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      TRC270D - priz adaptörlü,AÇIK/KAPALI, 10/16A, priz
      TRC270D
      priz adaptörlü, AÇIK/KAPALI, 10/16A, priz
    • 2
      TRM694G -
      TRM694G
    • 3
      TRM690G -
      TRM690G
    • 4
      85121200 - röle girişi,
      85121200
      röle girişi,
    • 5
      TRM692G -
      TRM692G
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin