The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Radyo frekans çözümleri
    • KNX Radyo - hızlı bağlantı
    • TU402
    EAN
    3250616014022
    VPE
    1 parça
    • KNX Radyo - hızlı bağlantı

    TU402

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    TU402

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Frekans
    • Frekans, iletim
      868 - 868 MHz
    • Radyo iletim frekansı
      868,30 MHz
    Gerilim
    • Çalışma gerilimi
      6 - 6 V
    Fonksiy­onlar
    • İç mekan­larda maks. radyo iletim erimi
      30 m
    • Dış mekanda maks. radyo iletim erimi
      100 m
    Bağlantı
    • Radyo protokolü
      KNX Radyo
    • Alıcı kategorisi
      2
    Kontroller ve göstergeler
    • Buton sayısı
      2
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP50
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -10 - 45 °C
    Ölçüler
    • Yükseklik
      83 mm
    • Genişlik
      46,5 mm
    • Derinlik
      15,80 mm
    Ekipman
    • Bataryalı
      Evet
    Pil
    • Pil ömrü
      5 yıl
    Metinler
    • Fonksiyon
      Kolay ek işlevler: +6 sahne, açık/kapalı çalışma modu, 1 yukarı/aşağı düğme kontrolü, Sıfır­lama işlevi (fab­rika ayarına)

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration TU402
    PDF
    RoHS report TU402
    PDF

    İndirilenler

    • Resim TU402 | Hager Türkiye

      Ürün resmi TU402

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2009-07-03 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2009-07-03

      PDF
      5,79 MB
    • Ürün eki

      Resim Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Türkiye

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Ürün eki International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim Logiciel d'application ETS du TU402 | Hager Türkiye

      Logiciel d'application ETS du TU402

      KNX ürün veritabanı da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      138,06 kB
      Resim Logiciel d'application ETS du TU402 | Hager Türkiye

      Logiciel d'application ETS du TU402

      KNX ürün veritabanı da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      166,70 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2025-07-03

      PDF
      116,55 kB
      Resim EU Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      EU Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-22

      PDF
      392,58 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      85145129 - KNX 1'li  Quicklink, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
      85145129
      KNX 1'li Quicklink, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
    • 2
      85656279 - KNX  duvar vericisi 2'li düz Quicklink, K.1, parlak beyaz
      85656279
      KNX duvar vericisi 2'li düz Quicklink, K.1, parlak beyaz
    • 3
      85145139 - KNX 1'li  Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak beyaz
      85145139
      KNX 1'li Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak beyaz
    • 4
      85656231 - KNX  duvar vericisi 2'li düz Quicklink, R.1/R.3, parlak siyah
      85656231
      KNX duvar vericisi 2'li düz Quicklink, R.1/R.3, parlak siyah
    • 5
      85145182 - KNX 1'li buton Quicklink, parlak beyaz
      85145182
      KNX 1'li buton Quicklink, parlak beyaz

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin