• Radyo frekans çözümleri
    • KNX Radyo - hızlı bağlantı
    • TRM702A
    EAN
    3250615989024
    VPE
    1 parça
    • KNX Radyo - hızlı bağlantı
    • İkili girişler
    • Daha fazla gör

    TRM702A

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    TRM702A

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Ayarlar
    • Desteklenen yapılandırma modları
      ETS, easy, quick­link
    Elektrik akımı
    • giriş devresi sayısı
      2
    Ekipman
    • gereken harici sinyal gerilimi
      Hayır
    • Radyo frekansı, çift yönlü
      Evet
    • Bataryalı
      Evet
    • HVAC kontrolü ile
      Hayır
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    Aydın­latma
    • LED kontrol
      Hayır
    Malzemeler
    • Malzeme
      Plastik
    • Colour
      Açık gri
    • RAL kod
      7035
    Bağlantı
    • KNX radyo Bus sistemi ile
      Evet
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      0.5 - 1.5 mm²
    • Kesit, rijit kondüktör
      0.5 - 1.5 mm²
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP30
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -10 - 50 °C
    Kablo
    • Kablo uzun­luğu
      0,20 m
    Gerilim
    • Giriş gerilimi
      3 - 3 V
    • Tip, voltaj beslemesi
      DC
    • Sistem besleme gerilimi
      3 V
    Ölçüler
    • Yükseklik
      39 mm
    • Derinlik
      11 mm
    Metinler
    • kurulum modu
      Sıva altı yuvaların arkasına montaj için

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration TRM702A
    PDF
    RoHS report TRM702A
    PDF

    İndirilenler

    • Resim TRM702A | Hager Türkiye

      Ürün resmi TRM702A

    • Ürün eki

      Resim Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Türkiye

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Ürün eki International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim KNX ürün veritabanı en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01 | Hager Türkiye

      KNX ürün veritabanı en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      424,45 kB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Application description ETS-Easy TRM702A | Hager Türkiye

      Application description ETS-Easy TRM702A

      Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2015-02-12

      PDF
      3,68 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim EU Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      EU Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12

      PDF
      393,53 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      TRM694G -
      TRM694G
    • 2
      TRM693G -
      TRM693G
    • 3
      TRM690G -
      TRM690G
    • 4
      TRM692G -
      TRM692G
    • 5
      TRM691E -
      TRM691E
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin