• Aktüatörler
    • Anahtar­lama aktüatörleri
    • TRB201
    EAN
    3250615989314
    VPE
    1 parça
    • KNX Radyo - hızlı bağlantı
    • Anahtar­lama aktüatörleri
    • Daha fazla gör

    TRB201

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    TRB201

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Ayarlar
    • Desteklenen yapılandırma modları
      ETS, easy
    Ölçüler
    • Yükseklik
      30 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      35 mm
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    Mimari
    • Bus sistemi
      KNX
    Malzemeler
    • Colour
      Açık gri
    Ekipman
    • Manuel anahtar için anahtar ile
      Hayır
    • Radyo frekansı, çift yönlü
      Evet
    Elektrik akımı
    • maksimum anahtar­lama akımı
      5 A
    • Anma akımı IN
      16 A
    • Anahtar­lama akımı
      16 A
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    • Radyo alım frekansı
      868,30 - 868,30 MHz
    Güç
    • Çıkış gücü
      3,680 W
    • 230 V akkor ve halojen lamba
      2,300 W
    • Güç, akkor lamba
      2,300 - 2,300 W
    Gerilim
    • Çalışma gerilimi
      230 - 230 V
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      230 - 230 V
    • Sistem besleme gerilimi
      230 V AC
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      0 - 45 °C
    Bağlantı
    • Radyo protokolü
      KNX Radyo
    • Alıcı kategorisi
      2
    • KNX Bus sistemi ile
      Hayır
    • KNX radyo Bus sistemi ile
      Evet
    • Kesit, rijit kondüktör
      2.5 mm²
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      2.5 mm²
    Metinler
    • Fonksiyon
      Kolay ek işlevler: +6 sahne, tekrar­layıcı işlevi, Sıfır­lama işlevi (fab­rika ayarına)
    • kurulum modu
      Sıva altı yuvaların arkasına montaj için
    • Bağlantı tipi
      Vidalı kaldırma uçları ile

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration TRB201
    PDF
    RoHS report TRB201
    PDF

    İndirilenler

    • Resim TRB201 | Hager Türkiye

      Ürün resmi TRB201

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Module 1 sortie 16A à encastrer secteur TRB201 | Hager Türkiye

      Module 1 sortie 16A à encastrer secteur TRB201

      Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2014-06-25

      PDF
      2,06 MB
    • Ürün eki

      Resim Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Türkiye

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Ürün eki International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
      Resim Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Türkiye

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Ürün eki en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim Logiciel d'application ETS du TRB201 | Hager Türkiye

      Logiciel d'application ETS du TRB201

      KNX ürün veritabanı da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      135,97 kB
      Resim Logiciel d'application ETS du TRB201 | Hager Türkiye

      Logiciel d'application ETS du TRB201

      KNX ürün veritabanı da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      138,56 kB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Türkiye

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,37 MB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      85121200 - röle girişi,
      85121200
      röle girişi,
    • 2
      85122200 -
      85122200
    • 3
      TRM692G -
      TRM692G
    • 4
      TRM693G -
      TRM693G
    • 5
      TRM690G -
      TRM690G
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin