Teknik özellikler
Kapasite
-
Modül sayısı4
Gerilim
-
IEC 61643-1'e göre sürekli işletim voltajı, Uc275 V
-
IEC 61643-1'e göre voltaj koruma seviyesi, Up1,35 kV
-
Voltaj koruma seviyesi, Up N-PE, IEC 61643-111,500 V
-
Gerilim koruma seviyesi Up L-N (PEN)1,35 kV
-
Gerilim koruma seviyesi Up L-PE1,6 kV
-
Tip, voltaj beslemesiAC
-
Referans test gerilimi Utest AC255 V
-
IEC 60947-1 uyarınca aşırı gerilim kategorisi3
-
anma gerilimi240 - 415 V AC ± 10%
Elektrik akımı
-
maksimum aşırı akım koruma cihazı, paralel bağlantı (sigorta)125 A
-
maksimum aşırı akım koruması, seri bağlantı (sigorta)80 A
-
Maks. deşarj akımı (Imax)40 kA
-
Nominal deşarj akımı In20 kA
-
Mevcut kesinti derecelendirmesini takibi0,1 kA
-
Kısa devreye dirençli (Isccr)25 kA
-
Artık akım, lpe< 5 μA
Ölçüler
-
Yükseklik89,8 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik65,70 mm
-
Sıyırma uzunluğu16 mm
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Koruma sınıfıİzolasyon sınıfı II
-
UT'de TOV davranışı (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Koruma moduL-N, L-PE, N-PE
-
Akım açma faktörü k1,6
-
UT'de TOV davranışı (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-40 - 80 °C
-
Hava nem koruması5 - 95%
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-40 - 80 °C
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi2
-
Maks. Yükseklik2,000 m
Malzemeler
-
Ürün rengiAçık gri
-
RAL kod7035
-
MalzemePoliamid (PA)
Şebeke yapılandırması
-
Ağ tipiTN-S, TT
-
Ağ, TNHayır
-
Ağ, TN-CHayır
-
Ağ, DCHayır
-
Ağ, BTHayır
-
Ağ, TTEvet
-
Ağ, TN-C-SHayır
-
Ağ, TN-SEvet
Ekipman
-
Uzak sinyal kontağı ileHayır
-
Nominal yük akımı IL80 A
Bağlantı
-
Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondüktörler için1,5 - 25 mm²
-
Vidalı giriş ve çıkış kesiti, iri kondüktörler için1,5 - 35 mm²
-
Rijit kondüktör kesiti, koruyucu kondüktör için1,5 - 35 mm²
-
Bükülgen kondüktör kesiti, koruyucu kondüktör için1,5 - 25 mm²
-
Kesit, bükülgen, kondüktör1.5 - 25 mm²
-
Kesit, rijit kondüktör1.5 - 25 mm²
-
Konnektör/priz tipiVidalı klemens
-
Bağlantı sayısı1
-
Montaj tipiDIN rayı
-
Bağlantı tipiVida bağlantısı
Standartlar
-
Gereksinim sınıfı, IEC 61643T2
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Kurulum, montaj
-
Nominal sıkma torku3 - 4,5 Nm
-
İç mekan kullanımına uygunEvet
Mimari
-
kutup türü4P
-
Nötr durumSağ
Yapılandırma
-
Entegre koruma sigortalıHayır
Kontroller ve göstergeler
-
Gösterge lambası ileEvet
Fonksiyonlar
-
Ek sistem yapılandırması için uygundurEvet
Sigorta
-
Sigorta özelliklerigG
Hizmete özel
-
17,5 mm'lik yarım modül adedi8
-
StandartIEC/EN 61643-11
Koruma için özel tanımlama özellikleri
-
Filtre Tipi, ürünSPD
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Kurulum kılavuzu International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-US 2026-07-15
PDF333,47 kB
Daha fazla belge