SPD T1+T2 3P Uc 350V Iimp 25kA In 25kA Up 1.5kV TCN uzaktan bağl. SPA800
EAN
3250615514837
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Modüler faz barası 1 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Maks. deşarj (Imax) L-N(PEN)/N-PE50 kA
-
maksimum aşırı akım koruma cihazı, paralel bağlantı (sigorta)315 A
-
Yıldırım darbe akımı, Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE25 kA
Şebeke yapılandırması
-
Ağ tipiTN-C
Ekipman
-
Uzak sinyal kontağı ileEvet
Kapasite
-
Modül sayısı6
Gerilim
-
IEC 61643-1'e göre voltaj koruma seviyesi, Up1,50 kV
-
IEC 61643-1'e göre sürekli işletim voltajı, Uc350 V
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 - 400 V
-
Voltaj seviyesi, Up L-N/PEN, IEC 61643-111,5 kV
Mimari
-
Kutup sayısı3
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-40 - 80 °C
Ölçüler
-
Yükseklik95,20 mm
-
Genişlik106,80 mm
-
Derinlik67 mm
Kontroller ve göstergeler
-
Gösterge lambası ileEvet
Standartlar
-
Gereksinim sınıfı, IEC 61643T1, T2
Kurulum, montaj
-
Nominal sıkma torku4,50 - 4,50 Nm
Bağlantı
-
Bağlantı tipiVida ucu
-
Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondüktörler için2,5 - 35,0 mm²
-
Vidalı giriş ve çıkış kesiti, iri kondüktörler için2,5 - 35,0 mm²
-
Kesit, sinyal kontağı0,14 - 1,5 mm²
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2020-09-25
PDF770,80 kB
Daha fazla belge