Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Modüler faz barası 1 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Mimari
-
kutup türü1P
Kapasite
-
Modül sayısı1
Gerilim
-
Anma çalışma gerilimi Ue240 - 240 V
-
IEC 61643-1'e göre sürekli işletim voltajı, Uc275 V
-
IEC 61643-1'e göre voltaj koruma seviyesi, Up1,35 kV
-
Anma işletim gerilimi AC (sinyal kontağı)5 - 250 V
-
Anma işletim gerilimi DC (sinyal kontağı)30 - 30 V
-
Tip, voltaj beslemesiAC
-
Referans test gerilimi Utest AC255 V
-
IEC 60947-1 uyarınca aşırı gerilim kategorisi3
-
anma gerilimi240 - 415 V AC ± 10%
Elektrik akımı
-
Kısa devreye dirençli (Isccr)25 kA
-
maksimum aşırı akım koruma cihazı, paralel bağlantı (sigorta)125 A
-
maksimum aşırı akım koruması, seri bağlantı (sigorta)80 A
-
Nominal deşarj akımı In20 kA
-
Anma işletim akımı AC (sinyal kontağı)0,005 - 1 A
-
Anma işletim akımı DC (sinyal kontağı)1 - 1 A
-
Maks. deşarj akımı (Imax)40 kA
-
Artık akım, lpe≤ 0.45 mA
Ölçüler
-
Yükseklik96,8 mm
-
Genişlik17,60 mm
-
Derinlik65,7 mm
-
Sıyırma uzunluğu16 mm
-
Sıyırma uzunluğu (sinyal kontağı)7 mm
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-40 - 80 °C
-
Hava nem koruması5 - 95%
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-40 - 80 °C
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi2
-
Maks. Yükseklik2,000 m
Şebeke yapılandırması
-
Ağ tipiTN, TN-C, TT
-
Ağ, TNEvet
-
Ağ, TN-CEvet
-
Ağ, TN-C-SHayır
-
Ağ, TN-SHayır
-
Ağ, TTEvet
-
Ağ, BTHayır
-
Ağ, DCHayır
Ekipman
-
Uzak sinyal kontağı ileEvet
-
Nominal yük akımı IL80 A
Bağlantı
-
Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondüktörler için1,5 - 25 mm²
-
Vidalı giriş ve çıkış kesiti, iri kondüktörler için1,5 - 35 mm²
-
Topraklamasız kondüktör adedi1
-
Kesit, bükülgen, kondüktör1.5 - 25 mm²
-
Esnek iletken kesit alanı (sinyal kontağı)0,14 - 1,5 mm²
-
Kesit, rijit kondüktör1.5 - 35 mm²
-
Katı iletken kesit alanı (sinyal kontağı)0,14 - 1,5 mm²
-
Konnektör/priz tipiVidalı klemens
-
Bağlantı sayısı1
-
Montaj tipiDIN rayı
-
Bağlantı tipiVida bağlantısı
-
Bağlantı tipi (sinyal kontağı)Tak-çıkar bağlantı, Vida bağlantısı
Standartlar
-
Gereksinim sınıfı, IEC 61643T2
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Kurulum, montaj
-
Nominal sıkma torku3 - 4,5 Nm
-
Kurulum-/Bağlantı KonumuYatay
-
İç mekan kullanımına uygunEvet
Yapılandırma
-
Entegre koruma sigortalıHayır
Fonksiyonlar
-
Ek sistem yapılandırması için uygundurHayır
Sigorta
-
Sigorta özelliklerigG
Hizmete özel
-
17,5 mm'lik yarım modül adedi2
-
StandartIEC/EN 61643-11
Koruma için özel tanımlama özellikleri
-
Filtre Tipi, ürünSPD
Güvenlik
-
Koruma moduL-N, L-PEN
-
Akım açma faktörü k1,6
-
UT'de TOV davranışı350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Koruma sınıfıİzolasyon sınıfı II
Malzemeler
-
Ürün rengiAçık gri
-
RAL kod7035
-
MalzemeTermoplastik, Poliamid (PA)
Kullanım
-
Erişilebilir mi?Evet
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Kurulum kılavuzu International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-US 2026-07-15
PDF333,47 kB
Daha fazla belge